Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1/2

Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, G, 1/2, 1.500 м³/год, EPDM

032U1251

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionСолен. клапан EV220B 10B G 12E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиDNVGL-CG-0339GLUA
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]1.750 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.500 м³/год
Ідентичний продукт032U2251
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV220B 10B G 12E NC000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]20.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]290 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]30.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]435.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Назва програми частинEV220B 6 - 22
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPf440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Перепад тиску [бар] [макс.]20.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.100 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]290.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]1.450 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220B 10
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]300 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]176 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV220B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.316 Кілограм
Bага нетто0.285 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423015740
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми