Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Котушка для електромагнітного клапана, BR230CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

018F4720

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BR230CS220-230V50/60Hz/220-240V60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
ДозволиDNV∙GLUA
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]230 В
Номер запчастини018F4720
Позначення типуBR230CS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц16.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц13.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]31.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]24.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBR230CS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.277 Кілограм
Bага нетто0.238 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.271 Літр
EAN/UPC5715162268872