BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

Котушка для електромагнітного клапана, BI024D, Кабель, Напруга живлення [В] DC: 24, Упаковка на декілька одиниць

018Z8569

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 10m Cable ATEX B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Довжина кабелю [дюйм]196.00 дюйм
Довжина кабелю [м]10.000 м
ДозволиATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
З'єднання на землюЗовн. КонтактGreen/yellow wire
Кількість на формат упаковки6 шт.
Клас захисту Nema (~)6
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняДроти під'єднання заземлення >4мм2
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Назва програми частинAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC24.00 В
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBI024D
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC12.0 Вт
Тип продуктуBI024D
Торговий текст ATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіКомплект для герметизації IP67

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.612 Кілограм
Bага нетто1.447 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.391 Літр
EAN/UPC5715162502273