BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP-product-category

BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Електромагнітні клапани та котушки Danfoss зазвичай замовляються окремо, що забезпечує максимальну гнучкість і дозволяє вибрати комбінацію клапана та котушки, яка найкраще відповідає вашим потребам.
Асортимент котушок Danfoss складається як з легкою у використанні системою затискання, так і з традиційних котушок з різьбовим кріпленням.
Danfoss пропонує широкий асортимент котушок для спеціалізованих застосувань, наприклад, для пари або вибухонебезпечних зон. Котушки доступні з такими сертифікатами, як EN60730-1 та UL.

Features and benefits

  • Герметичні котушки з тривалим терміном служби навіть в екстремальних умовах
  • Стандартні котушки для змінного або постійного струму
  • Стандартні котушки від 12 В до 400 В, 50, 60, 50/60 Гц або постійного струму
  • Стандартні котушки доступні з:
    • Кабельні штекери
    • Промислові штекери
    • Клемна коробка
    • 3-жильний кабель
    • Розподільна коробка
    • Концентратор трубопроводів