Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Повторювач сигналу, 868.42 Мгц

014G0592

Z-wave
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Product line03
Група продукціїDanfoss Link™
Довжина кабелю [м]3.000 м
ДозволиZ-WaveCEEAC
ЗастосуванняУ житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
Клас захисту IP терморегулятора21
КолірRAL 9016
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписRepeater Unit for Danfoss Link system
Характеристики виробу
Значення
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.]1.00 МВт
Радіозв’язок [м] [макс.]30 м
Сертифікація CEYes
Системна інтеграціяDanfoss Link™
Стандарт безпровідного зв’язкуZ-wave
Стандарт дозволуEC EN 60730
Тип перехідникаN/A
Тип продуктуПовторювач сигналу
Тип регулювання опаленняПовторювач сигналу
У межах WEEEТак
Частота живлення [Гц]50 Гц
Частота радіозв’язку [МГц]868.42 Мгц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.212 Кілограм
Bага нетто0.212 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.305 Літр
EAN/UPC5702425137266