Повторювач сигналу, 868.42 Мгц
014G0591
Повторювач сигналу для системи Danfoss Link™, Z-wave
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
014G0591
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Повторювач сигналу CF-RU |
| Product line | 03 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Danfoss Link™ |
| Довжина кабелю [м] | 3.000 м |
| Дозволи | Z-WaveCEEAC |
| Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
| Клас захисту IP терморегулятора | 21 |
| Колір | RAL 9016 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Опис | Повторювач сигналу для системи Danfoss Link™ |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] | 1.00 МВт |
| Радіозв’язок [м] [макс.] | 30 м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Системна інтеграція | Danfoss Link™ |
| Стандарт безпровідного зв’язку | Z-wave |
| Стандарт дозволу | EC EN 60730 |
| Тип перехідника | N/A |
| Тип продукту | Повторювач сигналу |
| Тип регулювання опалення | Повторювач сигналу |
| У межах WEEE | Так |
| Частота живлення [Гц] | 50 Гц |
| Частота радіозв’язку [МГц] | 868.42 Мгц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.211 Кілограм |
| Bага нетто | 0.211 Кілограм |
| Об'єм | 1.305 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |