Центральна панель, Джерело живлення: Джерело живлення в стіну, Кількість радіаторних терморегуляторів: 3
014G0501
Початковий набір Danfoss Link™, Z-wave
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Рекомендована заміна: 014G2440
014G0501
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Електронний термостат Z, RA+K для ОЕМ |
| Product line | 03 |
| Версія програмного забезпечення | 4.1.0 або новіша |
| Висота [мм] | 25 мм |
| Голосове управління | Amazon Alexa |
| Група продукції | Danfoss Link™ |
| Джерело живлення | Джерело живлення в стіну |
| Дозволи | Z-WaveCEEAC |
| Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
| Кількість радіаторних терморегуляторів | 3 шт. |
| Клас захисту IP терморегулятора | 21 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Колір | Чорний RAL 9005 / Білий RAL 9016 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Початковий набір Danfoss Link™ |
| Радіозв’язок [м] [макс.] | 30 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Системна інтеграція | Danfoss Link™ |
| Споживана потужність (режим очікування) [Вт] | 2.0 Вт |
| Стандарт безпровідного зв’язку | Z-wave |
| Стандарт дозволу | Маркування CE |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип акамулятора чи назва | Батарейка АА |
| Тип дисплея | Сенсорний екран |
| Тип продукту | Центральна панель |
| Тип регулювання опалення | Модуль застосунку |
| У межах WEEE | Так |
| Частота передавання [ГГц] | 2.4 ГГц |
| Частота радіозв’язку [МГц] | 868.42 Мгц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.198 Кілограм |
| Bага нетто | 0.968 Кілограм |
| Об'єм | 0.498 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |