Динамічне реле для управління котлом для систем Danfoss Link™ і TPOne, 868.42 Мгц
014G0279
Динамічне реле для управління котлом для систем Danfoss Link™ і TPOne, Z-wave
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
014G0279
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Динамічне реле котла |
| Product line | 03 |
| Висота [мм] | 84 мм |
| Група продукції | Danfoss Link™ |
| Довжина [мм] | 84.0 мм |
| Дозволи | Z-WaveCE |
| Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
| Клас захисту IP терморегулятора | 40 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Колір | RAL 9016 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Номінальна імпульсна напруга [kV] | 2.5 кВ |
| Опис | Динамічне реле для управління котлом для систем Danfoss Link™ і TPOne |
| Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] | 1.00 МВт |
| Радіозв’язок [м] [макс.] | 30 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Резистивне навантаження [A] | 3 А |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Системна інтеграція | Danfoss Link™ |
| Споживана потужність (режим очікування) [Вт] | 1.6 Вт |
| Стандарт безпровідного зв’язку | Z-wave |
| Стандарт дозволу | Маркування CE |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип перехідника | N/A |
| Тип продукту | Реле для управління котлом |
| Тип регулювання | Увімк./вимк. |
| У межах WEEE | Так |
| Частота живлення [Гц] | 50 Гц |
| Частота радіозв’язку [МГц] | 868.42 Мгц |
| Ширина [мм] | 30.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.235 Кілограм |
| Bага нетто | 0.195 Кілограм |
| Об'єм | 1.08 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |