Датчик температури приміщення, 868.42 Мгц
014G0160
Настінний датчик температури в приміщенні для системи Danfoss Link™, Z-wave
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
014G0160
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Product line | 03 |
| Акумулятори | 2 лужні батарейки AA 1,5 В |
| Висота [мм] | 76 мм |
| Група продукції | Danfoss Link™ |
| Дозволи | Z-WaveCEEAC |
| Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
| Індикатор низького рівня заряду батареї | Так |
| К-ть елементів живлення | 2 |
| Клас захисту IP терморегулятора | 21 |
| Колір | RAL 9016 |
| Місце для батарейок | Так |
| Назва виробу в досьє SCIP | Danfoss RS-Z |
| Номер досьє SCIP | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| Опис | Настінний датчик температури в приміщенні для системи Danfoss Link™ |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] | 1.00 МВт |
| Радіозв’язок [м] [макс.] | 30 м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Системна інтеграція | Danfoss Link™ |
| Стандарт безпровідного зв’язку | Z-wave |
| Стандарт дозволу | EN 60730 |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Термін служби батареї [роки] | 5 р |
| Тип акамулятора чи назва | Батарейка АА |
| Тип дисплея | LCD з підсвічуванням |
| Тип продукту | Датчик температури приміщення |
| Тип регулювання опалення | Кімнатний терморегулятор |
| У межах WEEE | Так |
| Функція відчиненого вікна | Так |
| Частота радіозв’язку [МГц] | 868.42 Мгц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.245 Кілограм |
| Bага нетто | 0.245 Кілограм |
| Об'єм | 1.104 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |