Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Головний контролер Danfoss Icon2™ використовується для систем підлогового опалення та охолодження для керування окремими кімнатами.
Його можна налаштувати як дротову або бездротову систему, або, за потреби, як їх комбіновану.
Центром системи є головний контролер Danfoss Icon2™, який налаштовує та об'єднує всю систему.
Встановлення та налаштування головного контролера Danfoss Icon2™ спрощується завдяки використанню попередньо визначеного застосунку та інтуїтивно зрозумілого застосунку для введення в експлуатацію.

Features and benefits

  • Автоматичне балансування (PWM+), яке забезпечує виконання гідравлічного балансування системи головним контролером на основі фактичних потреб у приміщенні.
    • Не потребує попереднього налаштування колектора
    • Можливість керування вмиканням/вимиканням
    • Функціональність приводу NC/NO
  • Зміна режиму охолодження:
    • Базова версія підтримує лише 2-трубні системи
    • Підтримує 2-, 3- або 4-трубні системи в різних конфігураціях (для 3- та 4-трубних систем потрібна версія Advanced)
    • Регулювання температури подачі (потрібна версія Advanced), можна налаштувати як на фіксовану температуру, так і на регулювання температури подачі на основі потреби
  • Підтримка застосування кількох основних контролерів (до 4 в одній системі)
  • Вихідна напруга 230 В із заземленням для циркуляційного насоса
  • Вихідна напруга 230 В (наприклад, для постійного ввімкнення)
  • Вихід сигналу потреби в теплі (наприклад, для безпотенційного реле)
  • Бездротовий зв'язок 2,4 ГГц
  • Зв'язок по електромережі (для дротових термостатів 24 В)
    • Можливість поєднання дротових та бездротових термостатів в одній установці
  • Інтеграція з системою «розумний дім» для пристроїв iOS та Android (потрібен Ally™ Gateway або сумісний ZigBee gateway)