Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Радіаторний термостат Danfoss Ally™ являє собою радіаторний термостат для побутового використання.

Радіаторний термостат Danfoss Ally™ живиться від батареї та є компактним і простим в управління пристроєм з ручним колесом регулювання та однією кнопкою. Радіаторний термостат Danfoss Ally™ сертифікований за стандартом Zigbee та сумісний з інтерфейсним модулем Danfoss Ally™ Gateway та сертифікованими системами на базі технології Zigbee сторонніх виробників.

Радіаторний термостат Danfoss Ally™ легко встановлюється, всього лише за 30 секунд! Адаптери доступні для усіх моделей термостатичних клапанів виробництва Danfoss та більшості інших виробників радіаторних клапанів.

Features and benefits

  • Програмування та керування через шлюз ZigBee з ручним режимом для локального керування
  • Енергозберігаюча робота з точним ПІД-регулюванням температури та адаптивним навчанням
  • Легко встановлюється та легко експлуатується
  • Функція відкритого вікна та функція тренування клапана
  • Легкочитабельний РК-дисплей з підсвічуванням та поворотом на 180°
  • Регульований діапазон мін./макс. температури
  • Функції блокування від дітей та захисту від замерзання
  • Термін служби батареї до 2 років з візуальним попередженням про низький заряд батареї
  • Програмне забезпечення можна оновлювати
  • Сертифіковано Eu.bac – Ліцензія № 24186, рівень 0.4 у Каліфорнії