Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Початковий набір Danfoss Ally™, Zigbee, Кількість радіаторних терморегуляторів: 1

014G2440

Початковий набір Danfoss Ally™ (вузол + радіаторний теморегулятор), Zigbee

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description????? Danfoss Ally ?????????????? + ????
Product line03
Висота [мм]95 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Голосове управлінняAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Група продукціїDanfoss Ally™
Діапазон установки температури [°C] [макс.]35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]5 °C
Довжина кабелю [м]1.000 м
ДозволиCEUA.TR.089EACUKCA
ЗастосуванняРадіатори, гідравлічне підлогове опаленняУ житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
К-ть елементів живлення2
Кількість радіаторних терморегуляторів1 шт.
Клас захисту IP терморегулятора20
Клас програмного забезпеченняA
КОД UNSPSC41112209
КолірRAL 9016
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPDanfoss Ally Starter Pack
Напруга виходу [В] DC5 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]110 В
Номер досьє SCIP8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
ОписПочатковий набір Danfoss Ally™ (вузол + радіаторний теморегулятор)
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.]79.00 МВт
Радіозв’язок [м] [макс.]30 м
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Сертифікація CEYes
Системна інтеграціяDanfoss Ally™
Споживана потужність (режим очікування) [Вт]2.0 Вт
Споживана потужність [Вт]5.0 Вт
Стандарт безпровідного зв’язкуZigbee
Ступінь забруднення2
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]60 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип акамулятора чи назваБатарейка АА
Тип дисплеяБез дисплея
Тип елементів живленняАкумулятори 2 x 1,5 В типу АА
Тип перехідникаM30RARAVRAVL
Тип приводуЕлектромеханічний
Тип продуктуПочатковий набір Danfoss Ally™
У межах WEEEТак
ФункціяРегуляє температуру
Частота живлення [Гц]50 Гц
Частота передавання [ГГц]2.4 ГГц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.521 Кілограм
Bага нетто0.366 Кілограм
Об'єм1.699 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми