Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 мм, 5.0 м

065-4409

STFW PN40 30-95/5м Бронзова гільза

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегул.елемент (STW) STFW 30 - 95°С
Product line08
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — температура
Діаметр датчика температури [мм]24.0 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]95 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]30 °C
Довжина датчика температури [мм]500 мм
Довжина капілярної трубки [м]5.0 м
Коефіцієнт підсилення Ks0.60
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSTFW PN40
Номер досьє SCIP6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
ОписSTFW PN40 30-95/5м Бронзова гільза
Підключення датчикаR1конічний, зовн. різь згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Постійна часу [с]120 "
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволуDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]195 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуSTFW
ФункціяЗапобіжний пристрій контролю температури

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.246 Кілограм
Bага нетто6.898 Кілограм
Об'єм36.398 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми