RAVK, 25 °C - 45 °C, 2.0 м
013U8073
RAVK PN16 25-45/2м, I-p
013U8073
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | вільний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — температура |
| Діаметр датчика температури [мм] | 9.5 мм |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 45 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 25 °C |
| Довжина датчика температури [мм] | 82 мм |
| Довжина капілярної трубки [м] | 2.0 м |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Коефіцієнт підсилення Ks | 0.10 |
| Матеріал датчика температури | Мідь, мат. № 2.0090 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал імпульсної трубки | Мідь, мат. № 2.0090 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | RAVK PN16 25-45/2м, I-p |
| Підключення датчика | M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Постійна часу [с] | 25 " |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура середовища на датчику [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура транспортування [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | RAVK |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Регулятор темп. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.375 Кілограм |
| Bага нетто | 0.375 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.926 Літр |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |