Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2.0 м

013U8064

RAVK PN16 25-65/2м, I-p

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Product line08
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — температура
Діаметр датчика температури [мм]9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]65 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]25 °C
Довжина датчика температури [мм]82 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.0 м
Кількість на формат упаковки24 шт.
Коефіцієнт підсилення Ks0.10
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Характеристики виробу
Значення
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Місце для батарейокНі
ОписRAVK PN16 25-65/2м, I-p
Підключення датчикаM14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Постійна часу [с]25 "
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]120 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуRAVK
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяРегулятор темп.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.354 Кілограм
Bага нетто0.354 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.93 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми