Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRAVK PN16 10-30/2m
Product line08
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТермостатичні приводи
Діаметр датчика температури [мм]9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]30 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]10 °C
Довжина датчика температури [мм]82 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.0 м
Кількість на формат упаковки30 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Місце для батарейокНі
Підключення датчикаM14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]120 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуRAVK
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяРегулятор темп.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.404 Кілограм
Bага нетто0.398 Кілограм
Об'єм1.363 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425120121
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми