Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2.0 м

013U8009

RAVI PN10 43-65/2м

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — температура
Діаметр датчика температури [мм]9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]65 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]43 °C
Довжина датчика температури [мм]150 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.0 м
Коефіцієнт підсилення Ks0.25
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Місце для батарейокНі
Монтаж датчика температуриДатчик росту температури
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRAVI PN10
Номер досьє SCIP9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
ОписRAVI PN10 43-65/2м
Підключення датчикаM14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Постійна часу [с]3 "
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволуDIN EN 14597:2005-12 TR838
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]70 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуRAVI
Тип швидкостіSlower (restriction)
ФункціяРегулятор темп.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.456 Кілограм
Bага нетто0.456 Кілограм
Об'єм2.351 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми