RAVI, 43 °C - 65 °C, 2.0 м, Швидкий
013U8008
RAVI PN10 43-65/2м
013U8008
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Термостат. елемент RAVI |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Зворотний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — температура |
| Діаметр датчика температури [мм] | 9.5 мм |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 43 °C |
| Довжина датчика температури [мм] | 150 мм |
| Довжина капілярної трубки [м] | 2.0 м |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Коефіцієнт підсилення Ks | 0.25 |
| Матеріал датчика температури | Мідь, мат. № 2.0090 |
| Матеріал імпульсної трубки | Мідь, мат. № 2.0090 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж датчика температури | Датчик росту температури |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | RAVI PN10 |
| Номер досьє SCIP | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| Опис | RAVI PN10 43-65/2м |
| Підключення датчика | M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Постійна часу [с] | 3 " |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Стандарт дозволу | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура середовища на датчику [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура транспортування [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | RAVI |
| Тип швидкості | Швидкий |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Регулятор темп. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.446 Кілограм |
| Bага нетто | 0.37 Кілограм |
| Об'єм | 2.35 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500415 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |