QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — температура
Діаметр датчика температури [мм]9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]45 °C
Характеристики виробу
Значення
Довжина датчика температури [мм]69 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.2 м
Маркований вирібНі
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал капілярної трубкиМідь
ОписQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]90 °C
Тип продуктуQTL

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.252 Кілограм
Bага нетто0.252 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.365 Літр
EAN/UPC5715162943854