Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : QTL

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Product line08
Група продукціїПриводи — температура
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Тип продуктуQTL

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.17 Кілограм
Bага нетто1.07 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.16 Літр
EAN/UPC5715162236048