Danfoss logo
QTL for AVQML

Капілярна трубка QTL терморегулятора, 45-60, 2 м

003L3534

Капілярна трубка QTL терморегулятора, 45-60, 2 м

Рекомендована заміна: 003L3536

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїПриводи — температура
Діаметр датчика температури [мм]9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]45 °C
Довжина датчика температури [мм]69 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.2 м
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Маркований вирібНі
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал капілярної трубкиМідь
Місце для батарейокНі
ОписКапілярна трубка QTL терморегулятора, 45-60, 2 м
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]90 °C
Тип продуктуQTL
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.252 Кілограм
Bага нетто0.23 Кілограм
Об'єм1.365 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми