Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (швидкого реагування), 85 °C - 125 °C, 255 мм, 4.0 м

065-0607

AVT PN25 85-125/4м 255мм R3/4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionТермоелемент AVT 85-125°С, для DN15-50
Product line08
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПриводи — температура
Діаметр датчика температури [мм]16.0 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]125 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]85 °C
Довжина датчика температури [мм]255 мм
Довжина капілярної трубки [м]4.0 м
Коефіцієнт підсилення Ks0.70
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAVT PN25
Номер досьє SCIP5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
ОписAVT PN25 85-125/4м 255мм R3/4
Підключення датчикаR 3/4 конічний, зовн. різь згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Постійна часу [с]30 "
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволуDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]175 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVT (швидкого реагування)
ФункціяРегулятор темп.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.728 Кілограм
Bага нетто1.728 Кілограм
Об'єм5.437 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421541210
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми