Danfoss logo
AFT 06, AFT 17-product-category

AFT 06, AFT 17

Термостати працюють відповідно до принципу розширення рідини. Регулятор уставки встановлено безпосередньо на вузол налаштування, який монтується на клапан.

Існують два виконання датчиків із різними vсталими часу:
• AFT 06 гладкий датчик ~120 cek
• AFT 17 спіральний датчик ~20 cek

Основні сфери застосування: регулювання температури системах гарячого водопостачання з накопичувальними баками та для обмеження температури зворотного потоку в теплових підстанціях систем централізованого теплопостачання. Можливі комбінації: регулятор температури та пристрій із запобіжним обмежувачем температури типу STFW.

Типово випробувано згідно з EN 14597 у поєднанні з такими клапанами:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 та VFU 2.

Features and benefits

  • Завдяки самодіючому принципу розширення рідини та застосуванню спірального датчика з швидкоюреакцією, термостат забезпечує надійне, швидке та незалежне від електроживлення керуваннятемпературою.
  • Створений спеціально для систем гарячого водопостачання та централізованого теплопостачання, його сумісність з різними клапанами Danfoss, типово випробувана згідно з EN 14597, гарантує сертифіковану безпеку та повну сумісність.