Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.90 м³/год, 50 °C - 90 °C, Внутрішня різьба

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 вн. Rp зворотний тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionРегулятор FJV15 50-90С
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.]90 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]50 °C
Довжина капілярної трубки [м]0.0 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]1.90 м³/год
Кількість на формат упаковки10 шт.
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаМідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідлаNBR / латунь , мат. № 2.0402
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFJV PN16 15/1,9 50-90 вн. Rp зворотний тр.
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт дозволуETA VA 1.54/18952
Стандарт з'єднанняISO 7/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуFJV
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняRp 1/2
Фактор кавітації0.40
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяОбмежувач темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Характеристика витратиЛінійна

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.352 Кілограм
Bага нетто1.284 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми