Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Регулятор FJV 15 |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори температури |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 10.00 бар |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 20 °C |
| Довжина капілярної трубки [м] | 0.0 м |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Значення Kv [m³/г] | 0.63 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал конусу клапана | Нітрільний каучук |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872/CZ132 |
| Матеріал сідла клапана | Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301 |
| Матеріал ущільнення конуса/сідла | NBR / латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872 / CZ132 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | FJV 15 Термостатичний клапан 20-60#C |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулювання температури | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Стандарт дозволу | ETA VA 1.54/18952 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228/1 |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура транспортування [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | FJV |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | G 3/4 A |
| Фактор кавітації | 0.40 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Обмежувач темп. |
| Функція VSP - P | Ні |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Функція обмежувача на зворотній лінії | Так |
| Характеристика витрати | Лінійна |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.372 Кілограм |
| Bага нетто | 1.303 Кілограм |
| Об'єм | 4.082 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100608 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |