Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.40 м³/год, 20 °C - 60 °C, Зовнішня різьба

003N5118

FJV 20 Термостатичний клапан 20-60#C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionРегулятор FJV DN20, зовніш.різь
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]20 °C
Довжина капілярної трубки [м]0.0 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]3.40 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку BS 2872/CZ132
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідлаNBR / латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872 / CZ132
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFJV 20 Термостатичний клапан 20-60#C
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регулювання витратиНі
Регулювання температуриНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт дозволуETA VA 1.54/18952
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуFJV
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 A
Фактор кавітації0.40
ФункціяОбмежувач темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TТак
Функція обмежувача на зворотній лініїТак
Характеристика витратиЛінійна

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.332 Кілограм
Bага нетто1.319 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421100530
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми