Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 15, 1.60 м³/год, 45 °C - 60 °C, 1.0 м, Зовнішня різьба

003L3525

Головний регул. AVTQ DN15 без пілот.рег., I-p

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Альтернативне середовище 2 DHWГаряча вода для побутових потреб (макс. вміст хлорки (cl) 200 млн-1)
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]15 мм
Діаметр датчика температури [мм]15.0 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]6.00 бар
Діапазон регулювання100:1
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]45 °C
Довжина датчика температури [мм]90 мм
Довжина капілярної трубки [м]1.0 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]1.60 м³/год
Кількість на формат упаковки4 шт.
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапанаКаучук EPDM
Матеріал корпуса клапанаRg5 W. № 2.1096.01
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4404
Матеріал ущільнення конуса/сідлаEPDM / нержавіюча сталь 1.4571
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
ОписГоловний регул. AVTQ DN15 без пілот.рег., I-p
Підключення датчикаM22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]100 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]130 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTQ
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяРегулятор темп. з обмеженням витрати
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Характеристика витратиКомбінована
Час реагування, відкриття [с]4 "
Час реагування, закриття [с]4 "
Швидкість витоку [% Kvs]< 0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.9 Кілограм
Bага нетто2.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм10.479 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми