Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.50 м³/год, 50 °C - 90 °C, 2.0 м, Внутрішня різьба

003N8272

AVTB PN16 25/5,5 50-90 2м внутр. NPT под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]25 мм
Діаметр датчика температури [мм]18.0 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.]90 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]50 °C
Довжина датчика температури [мм]210 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.0 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]5.50 м³/год
Кількість на формат упаковки10 шт.
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапанаНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаМідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідлаNBR / латунь , мат. № 2.0402
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписAVTB PN16 25/5,5 50-90 2м внутр. NPT под./звор. тр.
Характеристики виробу
Значення
Підключення датчикаM22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регулювання витратиНі
Регулювання температуриТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт дозволуETA VA 1.54/18952
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]115 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTB
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняNPT 1
Фактор кавітації0.40
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяРегулятор темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Функція обмежувача на зворотній лініїНі
Характеристика витратиЛінійна
Час реагування, відкриття [с]3 "
Час реагування, закриття [с]3 "

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.868 Кілограм
Bага нетто1.775 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255156123
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми