Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 15, 1.90 м³/год, 30 °C - 100 °C, 2.3 м, Внутрішня різьба

003N8144

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3м вн. Rp под./зв. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionРегулятор AVTB 15
PN, Альтернативне застосування VSP10
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]15 мм
Діаметр датчика температури [мм]9.5 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.]100 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]30 °C
Довжина датчика температури [мм]150 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.3 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]1.90 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапанаНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаМідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідлаNBR / латунь , мат. № 2.0402
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3м вн. Rp под./зв. тр.
Підключення датчикаM14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регулювання витратиНі
Регулювання температуриТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт дозволуETA VA 1.54/18952
Стандарт з'єднанняISO 7/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]130 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTB
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняRp 1/2
Фактор кавітації0.40
ФункціяРегулятор темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Функція обмежувача на зворотній лініїНі
Характеристика витратиЛінійна
Час реагування, відкриття [с]25 "
Час реагування, закриття [с]25 "

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.564 Кілограм
Bага нетто1.486 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421100769
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми