AVTB, PN 16, DN 15, 1.90 м³/год, 30 °C - 100 °C, 2.3 м, Внутрішня різьба
003N8141
AVTB 15 Термостатичний клапан 30-100#C
003N8141
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Регулятор AVTB 30-100°С DN15, вн.різь |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори температури |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Діаметр датчика температури [мм] | 9.5 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 10.00 бар |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 30 °C |
| Довжина датчика температури [мм] | 150 мм |
| Довжина капілярної трубки [м] | 2.3 м |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Значення Kv [m³/г] | 1.90 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал датчика температури | Мідь, мат. № 2.0090 |
| Матеріал імпульсної трубки | Мідь, мат. № 2.0090 |
| Матеріал конусу клапана | Нітрільний каучук |
| Матеріал корпуса клапана | Мідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402 |
| Матеріал сідла клапана | Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301 |
| Матеріал ущільнення конуса/сідла | NBR / латунь , мат. № 2.0402 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | AVTB 15 Термостатичний клапан 30-100#C |
| Підключення датчика | M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Постійна часу [с] | 25 " |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулювання температури | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Стандарт дозволу | ETA VA 1.54/18952 |
| Стандарт з'єднання | ISO 7/1 |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища на датчику [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура транспортування [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | AVTB |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | Rp 1/2 |
| Фактор кавітації | 0.40 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Регулятор темп. |
| Функція VSP - P | Ні |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Так |
| Функція обмежувача на зворотній лінії | Ні |
| Характеристика витрати | Лінійна |
| Час реагування, відкриття [с] | 25 " |
| Час реагування, закриття [с] | 25 " |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.578 Кілограм |
| Bага нетто | 1.329 Кілограм |
| Об'єм | 4.082 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100738 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |