Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ, 32

003N8032RA

1# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ, 32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material Description1" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, 32
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]25 мм
Діаметр датчика температури [мм]18.0 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.]30 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]0 °C
Довжина датчика температури [мм]210 мм
Довжина капілярної трубки [м]0.0 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]3.40 м³/год
Кількість портів2
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапанаНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаМідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідлаNBR / латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872 / CZ132
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
Опис1# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ, 32
Підключення датчикаM22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт дозволуETA VA 1.54/18952
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]55 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTB-RA
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняNPT 1
Фактор кавітації0.40
ФункціяРегулятор темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Характеристика витратиЛінійна
Час реагування, відкриття [с]3 "
Час реагування, закриття [с]15 "

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.87 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто1.87 Кілограм