Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ, 77-

003N7252RA

3/4# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ, 77-

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material Description3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]20 мм
Діаметр датчика температури [мм]9.5 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]0 °C
Довжина датчика температури [мм]180 мм
Довжина капілярної трубки [м]0.0 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]3.40 м³/год
Кількість портів2
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапанаНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаМідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідлаNBR / латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872 / CZ132
Місце для батарейокНі
Монтаж датчика температуриПадіння температури
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
Опис3/4# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ, 77-
Підключення датчикаM14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт дозволуETA VA 1.54/18952
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]90 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTB-RA
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняNPT 3/4
Фактор кавітації0.40
ФункціяРегулятор темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Характеристика витратиЛінійна
Час реагування, відкриття [с]3 "
Час реагування, закриття [с]3 "

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.739 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто1.739 Кілограм