Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ,

003N7032RA

3/4# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ,

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material Description3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
Діаметр [мм]20 мм
Діаметр датчика температури [мм]18.0 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.]30 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]0 °C
Довжина датчика температури [мм]210 мм
Довжина капілярної трубки [м]0.0 м
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]3.40 м³/год
Кількість портів2
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапанаНітрільний каучук
Матеріал корпуса клапанаМідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапанаХромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідлаNBR / латунь, стійка до вимивання цинку BS 2872 / CZ132
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
Опис3/4# NPT ЛАТУННИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМП., ОХОЛОДЖЕННЯ,
Підключення датчикаM22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт дозволуETA VA 1.54/18952
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]55 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTB-RA
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняNPT 3/4
Фактор кавітації0.40
ФункціяРегулятор темп.
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Характеристика витратиЛінійна
Час реагування, відкриття [с]3 "
Час реагування, закриття [с]15 "

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.739 Кілограм
Bага нетто1.739 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми