Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 мм, 2.0 м

003N0151

AVTB, термостат.прив. 20-65 1м ?14,5x87мм

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionЕлемент 2.3M 25-65
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — температура
Діаметр датчика температури [мм]14.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.]65 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]20 °C
Довжина датчика температури [мм]87 мм
Довжина капілярної трубки [м]2.0 м
Матеріал датчика температуриМідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубкиМідь, мат. № 2.0090
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписAVTB, термостат.прив. 20-65 1м ?14,5x87мм
Підключення датчикаM14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Постійна часу [с]25 "
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.]95 °C
Температура транспортування [°C] [макс.]50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAVTB
ФункціяРегулятор темп.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.56 Кілограм
Bага нетто0.532 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми