Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Занурювальні гільзи, Для типу продукту: AVT, 210.0 мм, R 3/4, Нержавіюча сталь

065-4417

Занур.гільза,AVT,16мм,нерж.ст.(датч.210)PN25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗанурювальна гільза AVT, L=210мм, неірж
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Для типу продуктуAVT
Довжина [мм]210.0 мм
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас тискуPN 25
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписЗанур.гільза,AVT,16мм,нерж.ст.(датч.210)PN25
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]50 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]32 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗанурювальні гільзи
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняR 3/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.202 Кілограм
Bага нетто0.177 Кілограм
Об'єм0.256 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми