Занурювальні гільзи, Для типу продукту: AVT; RAVI/K, 170.0 мм, R 1/2, Нержавіюча сталь
065-4415
Занур.гільза, AVT; RAVI/K, 9,5мм,нерж.ст.(датчик 170)PN25
065-4415
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Занурювальна гільза AVT, L=180мм, неірж |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Для типу продукту | AVTRAVI/K |
| Довжина [мм] | 170.0 мм |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Клас тиску | PN 25 |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Занур.гільза, AVT; RAVI/K, 9,5мм,нерж.ст.(датчик 170)PN25 |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 25 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Занурювальні гільзи |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | R 1/2 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.1 Кілограм |
| Bага нетто | 0.09 Кілограм |
| Об'єм | 2.025 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812716 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |