Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Занурювальні гільзи, Для типу продукту: AVT; RAVI/K, 170.0 мм, R 1/2, Латунь

065-4414

Занур.гільза, AVT; RAVI/K, 9,5мм,латунь(датч.170)PN25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗанурювальна гільза AVT, L=180мм, латунь
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Для типу продуктуAVTRAVI/K
Довжина [мм]170.0 мм
Клас тискуPN 25
МaтеріалЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписЗанур.гільза, AVT; RAVI/K, 9,5мм,латунь(датч.170)PN25
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]25 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]15 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗанурювальні гільзи
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняR 1/2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.143 Кілограм
Bага нетто0.13 Кілограм
Об'єм0.251 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми