Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Компресійні фітинги, G 1 1/4 A

013U0140

Компр. фітинги для VMT DN25 fi 28x1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФітинги до мідних труб ? 28х1
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїХвостові частини
Діаметр [мм]25 мм
Для розміру клапанаDN 25
Кількість на формат упаковки10 шт.
Кількість упаковок1
МaтеріалЛатунь CW617N
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]10 бар
ОписКомпр. фітинги для VMT DN25 fi 28x1
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомпресійні фітинги
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4 A
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.223 Кілограм
Bага нетто0.204 Кілограм
Об'єм0.324 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420111612
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми