Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Компресійні фітинги, G 1 A

013U0135

Компр. фітинги для VMT DN20 fi 22x1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФітинги до мідних труб ? 22х1
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїХвостові частини
Діаметр [мм]20 мм
Для розміру клапанаDN 20
Кількість упаковок1
МaтеріалЛатунь CW617N
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]10 бар
ОписКомпр. фітинги для VMT DN20 fi 22x1
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомпресійні фітинги
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.138 Кілограм
Bага нетто0.134 Кілограм
Об'єм0.331 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми