Компресійні фітинги, G 1 A
013U0134
Компр. фітинги для VMT DN20 fi 18x1
013U0134
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фітинги до мідних труб ? 18х1 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Хвостові частини |
| Діаметр [мм] | 20 мм |
| Для розміру клапана | DN 20 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Кількість упаковок | 1 |
| Мaтеріал | Латунь CW617N |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Опис | Компр. фітинги для VMT DN20 fi 18x1 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Компресійні фітинги |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | G 1 A |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.15 Кілограм |
| Bага нетто | 0.15 Кілограм |
| Об'єм | 0.331 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420014241 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |