Клапан для AVTB, FJV, AVD(S)A, DN 25, внутр. різь, Ip
003N4030
Клапан для AVTB, FJV, AVD(S)A, DN 25, внутр. різь, Ip
003N4030
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN25 i.thr, I-p |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Клапан для AVTB, FJV, AVD(S)A, DN 25, внутр. різь, Ip |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Клапани |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.887 Кілограм |
| Bага нетто | 0.843 Кілограм |
| Об'єм | 1.203 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423304035 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |