Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Приладдя, Терморегулятор AVTQ із D19&D20,4 прокладки

003L7116

Терморегулятор AVTQ із D19&D20,4 прокладки

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписТерморегулятор AVTQ із D19&D20,4 прокладки
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.436 Кілограм
Bага нетто0.436 Кілограм
Об'єм1.787 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми