TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Термостатичні приводи |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура транспортування [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | TPC |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.075 Кілограм |
| Bага нетто | 0.058 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.387 Літр |
| EAN/UPC | 5715255102526 |