Danfoss logo
RAX Design sets PRIAVRW Products for design radiators_F

Дизайнерські комплекти RAX, Датчик для монтажу зліва, RAX, Білий RAL 9016

PRIAVRW

Includes RAX sensor, valve and lockshield valve

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Limiter pinsNo
Material DescriptionLeft-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RAX)
Product line03
Response time [m]24 min
Zero-blockingYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вміст комплектуКлапан, датчик, запірний
Група продукціїПродукція для дизайнерських радіаторів
Дизайн датчикаRAX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]0.60 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.]0.44 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.]0.340 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.]0.030 м³/год
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
Характеристики виробу
Значення
КонструкціяДатчик для монтажу зліва
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRAX Design set
Номер досьє SCIP0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d
ОписIncludes RAX sensor, valve and lockshield valve
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Розмір вихідного підключенняR 1/2
Розмір вхідного підключенняRp 1/2
Сертифікація CENo
Температура теплоносія [°C] [макс.]120 °C
Тип RLVRLV-X
Тип датчикаТермостатний датчик
Тип клапанаRA-URX
Тип продуктуДизайнерські комплекти RAX

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.128 Кілограм
Bага нетто1.128 Кілограм
Об'єм1.782 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420084077
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми