Danfoss logo
RA-IN/HC Hydrocable 75 Radial PER 12 mm

Радіаторні клапани, RA-IN/HC, Гідрокабель, DN 15, Кутовий, PER 12 мм

013G2324

Valve body HC-RE 75 RA-IN A/Lockshield valve RLV-S for radial 12 mm, rotating elbow

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection distance [mm]75 (mm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 215 CertifiedYes
Material DescriptionHC-RE 75 RA-IN A/RLV-S for Radial 12 mm.
Press-fitRadial
Product line03
Випробувальний тиск [бар]16 бар
Група продукціїРадіаторні клапани
Дизайн датчикаБез датчика
Діапазон вимірювання Kv0.052 - 0.49
Для виробників радіаторівAll
Застосування2-трубна система
Значення Kv [m³/г]0.84 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 1 [м³/г]0.052 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 2 [м³/г]0.095 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 3 [м³/г]0.230 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 4 [м³/г]0.330 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром N [м³/г]0.490 м³/год
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КонструкціяКутовий
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRA-N/-IN HC & RLV-S HC-RE Radial set
Номер досьє SCIP588b477a-33e2-4ee0-b9f9-d5c0072eb2ff
ОписValve body HC-RE 75 RA-IN A/Lockshield valve RLV-S for radial 12 mm, rotating elbow
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Попередня настройкаТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Розмір вихідного підключенняPER 12 mm
Розмір вхідного підключенняPER 12 мм
Розмір клапанаDN 15
Сертифікація CENo
Температура теплоносія [°C] [макс.]120 °C
Тип RLVRLV-S
Тип клапанаГідрокабель
Тип продуктуRA-IN/HC

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.634 Кілограм
Bага нетто0.613 Кілограм
Об'єм0.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425242663
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми