Danfoss logo
RTR-FN Radiator valve

Радіаторні клапани, RTR-FN, Фіксована пропускна спроможність, DN 20, Прямий, F

013G7006

Normal flow valves without presetting
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Клапани радіаторних терморегуляторів для однотрубної системи опалення

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-FN 20 S "F"
Product line03
Випробувальний тиск [бар]16 бар
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРадіаторні клапани
Діапазон вимірювання Kv0.30 - 1.0
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]0.60 бар
ЗавершитиНікельований
Застосування2-трубна система
Значення Kv [m³/г]1.40 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.]1.040 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.]0.300 м³/год
Класифікація ULNo
КонструкціяПрямий
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPRTR-FN Radiator valve
Номер досьє SCIPc0607fe5-7e3d-43e7-8906-8e2bef425082
ОписNormal flow valves without presetting
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Попередня настройкаНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Розмір вихідного підключенняR 3/4
Розмір вхідного підключенняRp 3/4
Розмір клапанаDN 20
Сертифікація CENo
Стандарт розміруF
Температура теплоносія [°C] [макс.]120 °C
Тип клапанаФіксована пропускна спроможність
Тип продуктуRTR-FN
Тип хвостової частиниСтандартний
Типи підключенняВнутрішня різьба

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.386 Кілограм
Bага нетто0.367 Кілограм
Об'єм0.553 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425126062
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми