Термостатичний елемент Danfoss Aero®, Газ, Тип датчика: Виносний датчик, 7 °C - 21 °C, RA
015G4692
Danfoss Aero™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves.
015G4692
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EN 215 Certified | Yes |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Aero RA click, RS, MAX 21° |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 10 min |
| Zero-blocking | No |
| Версія датчика | Standard, Temp. limited |
| Висота виробу [мм] | 56 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вміст комплекту | Датчик |
| Група продукції | Радіаторні датчики |
| Дизайн датчика | Danfoss Aero® |
| Довжина виробу [мм] | 84 мм |
| Довжина капілярної трубки [м] [макс.] | 2.0 м |
| Доступна EPD | Yes |
| Захист від замерзання | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | No |
| Колір | Білий RAL 9016 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Обмеження температур | Так |
| Опис | Danfoss Aero™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves. |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Початкова температура датчика [°C] [макс.] | 21 °C |
| Початкова температура датчика [°C] [мін.] | 7 °C |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Середовище датчика | Газ |
| Сертифікація CE | No |
| Тип датчика | Виносний датчик |
| Тип підключення до датчика | RA-click |
| Тип підключення до клапана | RA |
| Тип продукту | Термостатичний елемент Danfoss Aero® |
| Функція перекриття | Ні |
| Ширина обладнання [мм] | 56 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.231 Кілограм |
| Bага нетто | 0.215 Кілограм |
| Об'єм | 0.444 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424626051 |
| Proposition 65 | No significant risk |