Регулятор перепуску AVDO, ½", Припой, Прямий
003L602001
AVDO 1/2" brass pressure regulator
003L602001
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVDO 1/2" BRASS PRESSUREREGULATOR, SOL |
| Product line | 03 |
| Вхідне з'єднання | Soldered |
| Група продукції | Автоматичне регулювання перепуску |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 0.50 бар |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | Прямий |
| Місце для батарейок | Ні |
| Настройка [бар] [макс.] | 0.50 бар |
| Настройка [бар] [мін.] | 0.05 бар |
| Опис | AVDO 1/2" brass pressure regulator |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Підключення | 1/2" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Розмір вихідного підключення | 1/2 |
| Розмір вхідного підключення | 1/2" |
| Розмір клапана | ½" |
| Сертифікація CE | No |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 120 °C |
| Тип вихідного підключення | Soldered |
| Тип вхідного з’єднання | Soldered |
| Тип продукту | Регулятор перепуску AVDO |
| Типи підключення | Припой |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.79 Кілограм |
| Bага нетто | 0.79 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Proposition 65 | Рак |