RLV-KB
Н-подібні запірні клапани RLV-KB призначені для підключення опалювальних приладів із нижнім розташуванням приєднувальних штуцерів із міжосьовою відстанню 50 мм до розвідних трубопроводів горизонтальних двотрубних систем. За допомогою RLV-KB можна відключити опалювальний прилад для його демонтажу або технічного обслуговування без зливання води з усієї системи опалення. RLV-KB випускають у двох модифікаціях: пряма і кутова. Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають нікелем. Заводське налаштування клапана RLV-KB – повністю відкритий.
Features and benefits
- Окреме відключення радіатора для безпроблемного обслуговування без впливу на інші частини системи
- Доступний у прямому та кутовому варіантах
- Сумісний з радіаторами з внутрішнім різьбленням G ½ та зовнішнім різьбленням G ¾ за допомогою спеціальних адаптерів
- Самогерметичні адаптери
- З'єднання для мідних, м'яких сталевих, PEX та Alupex труб за допомогою компресійних фітингів Danfoss