TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Напруга живлення [В] AC: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
Product line03
Автоматичний перехід на літній часТак
Висота [мм]90 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]31 мм
Група продукціїПристрої програмування, реле часу
Дисплей з підсвіткоюТак
ДозволиCEUKCA
Допуск±10%
Задня панельIndustry Standard Backplate
ЗастосуванняRoom heating
К-ть елементів живлення2
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категорії1 Channel Timer
Напруга живлення [В] AC230 В
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
ОписSingle channel Programmable timeswitch
Опис продуктуTS710 - V2
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Програми, встановлені виробникомТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Таймер інтервалу обслуговуванняТак
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип продуктуTS710
У межах WEEEТак
Увімкнення/вимкнення1 / 2 / 3 на день
ФункціяЦифровий програмований вимикач
Функція «У відпустці»Так
Функція призупинки діїТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто310 Грам
Bага нетто310 Грам
Об'єм1.155 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми